Coordinateur Qualité Développement Fournisseurs Aéronautique H/F

Activity: Qualité / HSE
Reference: 2025-3803
Location: France , Argonay
Required profile: Bac+5
Contract type: CDI

NTN recrute un / une Coordinateur Qualité Développement Fournisseur Aéronautique H/F !

 

Ce que nous vous proposons :

 

En tant que Coordinateur Qualité Développement Fournisseur Aéronautique, vous êtes rattaché à Jean-François, Responsable Qualité Développement Fournisseurs et votre mission principale est la gestion et l’amélioration de la qualité des prestations et produits achetés de votre périmètre.

 

Dans un contexte de croissance de l'activité Aeronautique 2 casquettes sur les Panels Fournisseurs Matière/Forges et Billes:

Le suivi et la gestion de la qualité vie Série :

  • Définition des plans de contrôle / Support aux contrôleurs.
  • Traitement des demandes de dérogations / Non-conformités / Gestion et suivi des plaintes & alertes
  • Traitement des réclamations internes et support actif aux ateliers de production

Le développement de la qualité Fournisseur :

  • Gestion qualité du panel de votre périmètre : Vous êtes amené à la réalisation d’audits d’évaluation, d’homologation et de suivi suivant nos référentiels Aéronautique.
  • Dans le cadre de développement de nouveaux produits en sous-traitance, du développement de nouveaux fournisseurs, en lien avec l’équipe projet, vous mettez en œuvre la démarche qualité au plus tôt afin de viser l’obtention de produits conformes dès la première présérie. (Revue de plans, matrice d’écart, Suivi des risques, Audits des préséries et plans d’actions, …)
  • Vous assurez le suivi des indicateurs de performance de vos fournisseurs, et animez la mise en place d’un suivi renforcé en cas de dérive.
  • La gestion et mise en œuvre des modifications Gammes et/ou Produit avec vos fournisseurs.
  • Pilotage de sujets d'amélioration transverses.

 

Votre Profil:

 

  • Diplômé(e) d’une école d’ingénieur généraliste, une base mécanique matériaux serait un plus, vous justifiez de 3 ans d’expérience minimum dans l’industrie en qualité, avec idéalement une première expérience dans le secteur aéronautique.
  • Vous avez un bon relationnel et êtes à l’aise en communication, vous appréciez le travail en équipe. Force de proposition, vous êtes rigoureux(se) et maitrisez l’anglais.

 

Vous ne cochez pas toutes les cases ? Pas de panique ! Chez NTN, nous valorisons les parcours atypiques. Tentez votre chance !

 

Conditions :

 

  • Type de contrat : CDI, statut Cadre
  • Rémunération fixe sur 13 mois : A partir de 38K
  • Rémunération variable : 6% de la rémunération brute annuelle
  • Date de démarrage : dès que possible
  • Localisation : Argonay. Déplacement nationaux ou européens à prévoir (1 à 2 fois par mois)
  • Travail en journée avec horaires flexibles
  • 40h par semaine
  • 8 RTT par an en plus des 5 semaines de congés
  • 1 semaine de congés supplémentaire au bout de 2 ans d’ancienneté

Qui sommes-nous ?

 

Leader mondial des produits de haute précision au service du mouvement, NTN conçoit, développe et industrialise ses produits (roulements, joints de transmission, modules linéaires, galets de distribution, pièces de suspension…). Nous proposons également à nos clients des services à forte valeur ajoutée. Rejoignez-nous pour transformer le monde de la mobilité, de l’industrie et de l’aéronautique : venez imaginer des produits et solutions techniques qui respectent l’environnement et contribuent à rendre le monde plus harmonieux !

NTN, c’est avant tout une aventure humaine : nous soutenons nos collaborateurs/trices pour qu’ils puissent progresser dans leur quotidien et trouver leur place dans la société. Chaque jour, nos équipes passionnées relèvent des défis afin de construire le monde de demain.
Chez NTN, on vous donne le pouvoir de grandir à votre façon. Nous sommes tous ensemble les acteurs d’une société harmonieuse et en mouvement. C’est notre Nameraka !

Pour en savoir plus sur nos engagements rendez-vous ici


Pourquoi nous rejoindre ?

 

Ici, on vous garantit :

  • Une formation continue : chaque collaborateur a le potentiel de grandir, d’apprendre et de se réinventer. Nous offrons une vie professionnelle variée à dimension internationale, riche d’un parcours pluriel, notamment grâce à la formation.
  • Autonomie et responsabilité : Chez NTN, vous avez la liberté d’agir, de proposer, d’innover. Vous êtes l’architecte de votre propre parcours, et nous sommes là pour vous soutenir.
  • Mobilité positive : Nous ne parlons pas seulement de déplacements géographiques, mais aussi de mobilité professionnelle. Vous voulez explorer de nouveaux horizons ? Nous vous accompagnons dans cette aventure. NTN offre une grande diversité de métiers et donc de multiples parcours professionnels.
  • Équilibre vie pro-vie perso : Nous créons un environnement où vous pouvez être épanoui à la fois au travail et en dehors. Des horaires flexibles, un accord de télétravail (jusqu’à 2 jours de télétravail par semaine variable selon les contraintes du poste), un CSE dynamique…
  • Culture d’épanouissement : Chez nous, grandir ensemble est au cœur de notre démarche. Nous cultivons l’esprit d’équipe, la convivialité, la solidarité et l’entraide. Chez NTN Europe, la bienveillance se vit au quotidien.

 

Et vous, vous êtes prêt(e) à nous rejoindre ?

 

Si vous vous reconnaissez, n’hésitez plus et postulez. On est impatients de découvrir votre parcours ! Votre futur manager et collègues vous attendent !

Votre candidature sera traitée avec objectivité et équité. Si vous êtes retenu pour un entretien, vous serez amené à rencontrer les managers, le Responsable RH de site, une personne du service recrutement, et à passer un test de raisonnement.
Conformément à notre politique de diversité et d'inclusion, ce poste est ouvert à tous les candidat(e)s.

 

À très vite chez NTN