Acheteur commodité stratégique H/F

Activity: Achat
Reference: 2025-3805
Location: France , Annecy
Required profile: Bac+5
Contract type: CDD (3 mois)

NTN recrute un / une Acheteur Commodité Stratégique H/F !

 

Ce que nous vous proposons :

 

En tant qu'acheteur Commodité Stratégique, votre mission principale est de définir les orientations stratégiques achat moyen & long terme de votre portefeuille et de gérer et faire évoluer le panel fournisseur en conséquences.

Votre quotidien ? Pas de routine ici, mais une vraie diversité de projets comme :

  • Participer à la définition du besoin et du cahier des charges. Analyser le marché et assurer une veille technologique.
  • Être garant de la performance fournisseurs en proposant et animant des axes d'amélioration et de productivités, des modifications produits, process, des changements de source ou de schéma industriel.
  • Evaluer ses fournisseurs en fonction des objectifs de qualité, de RSE, de coûts, de logistique, et de capacités techniques et industrielles.
  • Evaluer le risque des fournisseurs : risque géographique, géopolitique , dépendance vis-à-vis du fournisseur, risque financier (situation financière), risque concurrence, et risques spécifiques.
  • Négocier les prix et les délais, termes de paiement, incoterms et autres conditions, avec un niveau de qualité requis et conformément au cahier des charges.
  • Etablir et négocier les contrats d'achats, avec le support du manager et du service juridique NTN, puis s’assurer de sa bonne exécution dans le temps et éventuellement de son renouvellement.
  • Appliquer le process achats : procédures internes, appels d'offre, Comités Achats et Panel, accords de confidentialité, contrats.
  • Piloter les interlocuteurs internes dans la vie série et les développements dans la relation avec les fournisseurs. Intervenir en collaboration avec les autres fonctions de l’entreprise auprès des fournisseur

 

Votre Profil:

 

  • Vous justifiez d'une expérience d'au moins 5 ans sur un poste similaire en milieu industriel
  • Anglais courant
  • Dynamique, vous savez prendre des initiatives, vous êtes organisé(e), rigoureux(se) et savez faire preuve de réactivité.
  • Une bonne connaissance du pack Office, notamment Excel est souhaitée.
  • Aptitudes et goûts pour la technique

 

Vous ne cochez pas toutes les cases ? Pas de panique ! Chez NTN, nous valorisons les parcours atypiques. Tentez votre chance !

 

 

Conditions :

 

  • Type de contrat : CDD 3 mois, statut Cadre
  • Rémunération fixe sur 13 mois : A partir de 40K
  • Rémunération variable : 10% de la rémunération brute annuelle
  • Date de démarrage : dès que possible
  • Localisation : Annecy. Déplacement nationaux ou européens à prévoir.
  • Travail en journée avec horaires flexibles
  • 40h par semaine
  • 8 RTT par an en plus des 5 semaines de congés
  • 1 semaine de congés supplémentaire au bout de 2 ans d’ancienneté

 

Qui sommes-nous ?



Leader mondial des produits de haute précision au service du mouvement, NTN conçoit, développe et industrialise ses produits (roulements, joints de transmission, modules linéaires, galets de distribution, pièces de suspension…). Nous proposons également à nos clients des services à forte valeur ajoutée.  Rejoignez-nous pour transformer le monde de la mobilité, de l’industrie et de l’aéronautique : venez imaginer des produits et solutions techniques qui respectent l’environnement et contribuent à rendre le monde plus harmonieux !

NTN, c’est avant tout une aventure humaine : nous soutenons nos collaborateurs/trices pour qu’ils puissent progresser dans leur quotidien et trouver leur place dans la société. Chaque jour, nos équipes passionnées relèvent des défis afin de construire le monde de demain.
Chez NTN, on vous donne le pouvoir de grandir à votre façon. Nous sommes tous ensemble les acteurs d’une société harmonieuse et en mouvement. C’est notre Nameraka !

Pour en savoir plus sur nos engagements rendez-vous ici

 

Pourquoi nous rejoindre ?

Ici, on vous garantit :

  • Une formation continue : chaque collaborateur a le potentiel de grandir, d’apprendre et de se réinventer. Nous offrons une vie professionnelle variée à dimension internationale, riche d’un parcours pluriel, notamment grâce à la formation.
  • Autonomie et responsabilité : Chez NTN, vous avez la liberté d’agir, de proposer, d’innover. Vous êtes l’architecte de votre propre parcours, et nous sommes là pour vous soutenir.
  • Mobilité positive : Nous ne parlons pas seulement de déplacements géographiques, mais aussi de mobilité professionnelle. Vous voulez explorer de nouveaux horizons ? Nous vous accompagnons dans cette aventure. NTN offre une grande diversité de métiers et donc de multiples parcours professionnels.
  • Équilibre vie pro-vie perso : Nous créons un environnement où vous pouvez être épanoui à la fois au travail et en dehors. Des horaires flexibles, un accord de télétravail (jusqu’à 2 jours de télétravail par semaine variable selon les contraintes du poste), un CSE dynamique…
  • Culture d’épanouissement : Chez nous, grandir ensemble est au cœur de notre démarche. Nous cultivons l’esprit d’équipe, la convivialité, la solidarité et l’entraide. Chez NTN Europe, la bienveillance se vit au quotidien. 

 

Et vous, vous êtes prêt(e) à nous rejoindre ?



Si vous vous reconnaissez, n’hésitez plus et postulez. On est impatients de découvrir votre parcours ! Votre futur manager et collègues vous attendent !

Votre candidature sera traitée avec objectivité et équité. Si vous êtes retenu pour un entretien, vous serez amené à rencontrer les managers, le Responsable RH de site, une personne du service recrutement, et à passer un test de raisonnement.
Conformément à notre politique de diversité et d'inclusion, ce poste est ouvert à tous les candidat(e)s.

À très vite chez NTN