Coordinateur Qualité Développement Fournisseurs Aéronautique H/F

Activity: Qualité / HSE Production Supply Chain
Reference: 2024-3165
Location: France , Argonay
Required profile: Bac+5
Contract type: CDI

Contexte:

 

Pour notre site d’Argonay dédié à l’aéronautique, nous recherchons notre futur

 

Coordinateur Qualité Développement Fournisseur Aéronautique (H/F)

 

Rattaché(e) au service Qualité fournisseur, vous avez comme principale mission la gestion et l’amélioration de la qualité des prestations et produits achetés de votre périmètre.

 

Vos missions : 

 

 La gestion et le développement Qualité de vos Fournisseurs :

  • Gestion et suivi qualité du panel fournisseur de votre périmètre : Vous êtes amené à la réalisation d’audits d’évaluation, d’homologation et de suivi suivant notre référentiel Aéronautique ;
  • Vous êtes en charge également de l’animation et suivi de mise en œuvre des plans d’actions associés.
  • Dans le cadre de développement de nouveaux produits ou du développement de nouveaux fournisseurs, en lien avec l’équipe projet, vous mettez en œuvre la démarche qualité afin de viser l’obtention de produits conformes dès la première présérie. (Revue de plans, Revue des exigences, matrices d’écart, Suivi des risques, Audits de préséries, Qualification procédés)
  • Vous assurez le suivi des indicateurs de performance de vos fournisseurs, et animez la mise en place d’un suivi renforcé en cas de dérive.
  • Vous assurez l’instruction et suivi des modifications de gamme de vos fournisseurs via la mise en œuvre du processus interne de gestion des configurations.
  • Vous gérez/supportez également les processus de suivi qualité de la vie Série : Traitements des dérogations, réclamations internes ou plaintes.

Vous développez et entretenez des relations de confiance avec vos fournisseurs.

Vous travaillez en étroite collaboration avec achats, approvisionnements, méthodes, laboratoire central, qualité client, ou bureau d’études.

Des déplacements occasionnels sont à prévoir chez vos fournisseurs en France et à l’étranger (1 à 2 fois par mois).

 

 

Et si c'était vous ?

 

Diplômé(e) d’une école d’ingénieur généraliste avec une base mécanique, matériaux ou métallurgie (INPG, ENSAM, INSA, UTC…), vous justifiez de 3 ans d’expérience minimum dans l’industrie, avec idéalement une première expérience dans le secteur aéronautique.

Vous avez un bon relationnel et êtes à l’aise en communication, vous appréciez le travail en équipe. Force de proposition, vous êtes rigoureux(se) et maitrisez l’anglais.

 

Conditions : 

 

Type de contrat : CDI, statut Cadre

Date de démarrage : dès que possible

Localisation : Argonay. Déplacement nationaux ou européens possible (1 à 2 par mois maximum)

Travail en journée avec horaires flexibles

40h par semaine

8 RTT par an en plus des 5 semaines de congés

1 semaine de congés supplémentaire au bout de 2 ans d’ancienneté

Rémunération : à partir de 40K annuel selon expériences/compétences

 

 

 

Pourquoi nous rejoindre ? 

 

En travaillant chez NTN, vous bénéficierez de formations sur-mesure, d’un parcours d’intégration, et de perspectives d’évolution !

Nous proposons un package salarial attractif et évolutif (primes, intéressement, indemnités transport, restaurant d’entreprise et divers avantages liés à notre CSE …) 

Pour en savoir plus sur nos engagements rendez-vous ici

 

 

Vous vous reconnaissez ?

 

Vous êtes prêt à vous investir dans une entreprise de haute technologie et travailler pour des clients prestigieux : Postulez !  

Nous traiterons votre candidature avec objectivité et équité.

Si vous êtes retenu pour un entretien, vous serez amené à rencontrer les managers, le Responsable RH de site, une personne du service recrutement, et à passer un test de raisonnement.

 

Envie d’aller plus loin ? 

 

Nous sommes NTN et nous rendons le monde Nameraka ! 

Regardez !

 

NTN dans le monde :

Siège social au Japon

Périmètre Asie + Amérique du Nord

+ de 4 Milliards de Chiffres d’Affaires

+ de 23 000 collaborateurs

73 sites de production

 

NTN Europe :

Siège social à Annecy

Périmètre Europe / Afrique / Amérique du Sud

+ de 1 Milliards de Chiffres d’Affaires

3,3% du CA en R&D

+ de 6 500 collaborateurs (dont + de 2600 en France)

15 sites de production (dont 7 en France)