Technicien procédés de traitement thermique H/F

Activity: Procédés et industrialisation
Reference: 2024-3052
Location: France , Annecy
Required profile: Bac +2/3
Contract type: CDI

Le technicien procédés traitement thermique valide les paramètres et outillages des nouvelles gammes de fabrication. Il assiste également la production dans l'atteinte de ses objectifs.

Les missions s'organisent selon les thématiques suivantes :

  • Assister au quotidien le personnel de production dans sa mission (remise à la référence, complément de formation, animation des rituels techniques, …)
  • Diagnostiquer et assurer la remise à la référence sur des dysfonctionnements de production en lien avec sa ou ses techniques.
  • Mettre en œuvre les standards, méthodes et outils de sa ou ses techniques (audits)
  • Former le personnel de production à sa technique suivant des modules de formation existants.
  • Valider le process de fabrication (capabilités, conditions de marche) sur des modifications en vie série ou sur de nouveaux produits/moyens. Alerter en cas de difficulté à respecter les standards.
  • Préconiser les paramètres et outillages des nouvelles gammes suivant les standards de sa technique.
  • Proposer et mettre en œuvre des actions d'amélioration dans sa ou ses techniques.
  • Concevoir des systèmes en adaptant, modifiant ou dupliquant un ensemble existant.
  • Mener des essais techniques dans sa ou ses techniques. Mettre en forme et diffuser les synthèses des résultats obtenus.

Nature des interlocuteurs :
Relations internes avec l'ensemble du personnel de production et des services supports usines et centraux

Nature des échanges :
- Sens du service client, posture de support, être à l'écoute, répondre et se disponibiliser, prioriser
- Appui, assistance et formation technique des populations ouvriers de production
- Au quotidien, échanges et partage d'information avec l'ensemble des interlocuteurs internes
- Rendre compte à différentes étapes prédéfinies de son activité aux chefs de projets et à son responsable

Diplôme requis : BAC +2/3 en science des matériaux / Traitement Thermique / Mesures Physiques

Profil junior accepté.

Conditions :

Type de contrat : CDI, statut Technicien
Date de démarrage : dès que possible
Localisation : Annecy

Déplacements occasionnels à prévoir en France et à l'étranger
Travail en journée avec horaires flexibles