Chargé d'expertise défaillance produit H/F

Activity: Recherche et développement
Reference: 2024-3097
Location: France , Annecy
Required profile: Bac +2/3
Contract type: CDI

Vos missions :

  • Réalisation d'expertises de produits en retour sous garantie pour la rechange automobile.
  • Réalisation d'expertises contradictoires amiables chez nos clients.
  • Support technique aux équipes d'ingénierie et qualité.
  • Participation aux groupes de travail pour la résolution de problème qualité (discussion techniques avec nos fournisseurs).
  • Assurer le support au marketing automobile pour la constitution de documents de communication.

N'hésitez pas à regarder le lien suivant : https://f.io/QLobU6aX

Formation BAC+2 en mécanique générale (type GMP ou équivalent)

  • Bonnes compétences en mécanique. L'intérêt pour la mécanique automobile serait un plus.
  • Curiosité technique (recherche info technique sur le net.)
  • Méthodique.
  • Bonne prise de recul
  • Sais défendre une position technique.
  • A l'écoute, travail en groupe.

Conditions :

Type de contrat : CDI, statut Technicien
Date de démarrage : dès que possible
Localisation :Annecy
Travail en journée avec horaires flexibles
37,5h par semaine de travail effectif
4 RTT par an en plus des 5 semaines de congés
Rémunération : entre 28K et 36K annuel selon expérience / compétences
Pourquoi nous rejoindre ?

En travaillant chez NTN, vous bénéficierez de formations sur-mesure, d'un parcours d'intégration, et de perspectives d'évolution !

Nous proposons jusqu'à 2 jours de télétravail par semaine (variable selon les contraintes du poste), un package salarial attractif et évolutif (primes, intéressement, indemnités transport, restaurant d'entreprise et divers avantages liés à notre CSE …)

Pour en savoir plus sur nos engagements rendez-vous ici .

Vous vous reconnaissez ?

Vous êtes prêt à vous investir dans une entreprise de haute technologie et travailler pour des clients prestigieux : Postulez !

Nous traiterons votre candidature avec objectivité et équité.

Si vous êtes retenu pour un entretien, vous serez amené à rencontrer les managers, le Responsable RH de site, une personne du service recrutement, et à passer un test de raisonnement.