Technicien Incendie / Animateur incendie site H/F

Activity: Qualité / HSE
Reference: 2024-3107
Location: France , Seynod
Required profile: Bac +2/3
Contract type: CDI

Dans le cadre de la politique HSE du groupe, vos missions seront d'assurer l’animation et le suivi de la démarche de prévention du risque incendie sur son site de rattachement.


Vos missions

  • Mettre en œuvre la politique de l'entreprise et la roadmap incendie en lien avec le département HSE Groupe, proposer et mettre en oeuvre des plans d’actions au niveau du site. Remonter les besoins en investissement, et contribuer à la prise en compte des exigences incendie dans les projets et dans l'organisation du site.
  • Suivre et analyser les indicateurs de performance et les tableaux de bord, établir des priorités sur la base de l'analyse, conseiller et appuyer l’équipe managériale (Comité de Direction Usine, managers).
  • Piloter des réunions et groupes de travail pluridisciplinaires.
  • Mettre en œuvre et optimiser les outils d’application de la démarche incendie (dont ATEX), relayer les bonnes pratiques, accompagner les équipes terrain (visites, audits, VRS). Echanger régulièrement avec ses clients internes.
  • Effectuer le suivi réglementaire (DRPCE, VGP incendie, …). Être garant du fonctionnement et du maintien à jour du Plan d’Organisation des Secours (couverture EPI/ESI/DOI, réalisation des exercices). Être garant du fonctionnement des installations incendie.
  • Assurer la préparation et la réalisation des visites annuelles avec l’assureur, en lien avec le département HSE central, et mettre en place les recommandations formulées.
  • S’assurer du recueil, de l’analyse et du traitement des dysfonctionnements du site (départ de feu, …), en lien avec les managers.
  • Concevoir des outils spécifiques de formation, de sensibilisation et de communication, et animer des formations et sensibilisations. Participer à l’élaboration du plan de communication et des plans de formation.
  • Prendre part à différentes activités HSE ou administratives (demande d'achat, réception, relations fournisseurs,…) selon l'organisation du site.

De formation BUT HSE, avec 3 ans d'expérience minimum en HSE dans l'industrie, vous disposez de compétences comportementales suivantes :

  • autonomie
  • connaissance des règlementations incendie
  • capacité d''animation pour les fonctions ESI/DOI
  • capacité à piloter des prestataires
  • rigueur
  • doit être quelqu'un de confiance car missionné sur un sujet de sécurité des biens et des personnes. 

Connaissances techniques / Réglementaires requises

  • Législation en matière d'incendie
  • Connaissances techniques sur les installations incendie et normes NFPA, APSAD
  • Système de management de la sécurité, norme ISO 45001
    Techniques de recueil de données et traitement statistiques
  • Gestion de projet

Conditions :

Type de contrat : CDI, statut Technicien
Date de démarrage : dès que possible
Localisation : Bassin annécien (Seynod, Meythet ou Argonay)
Travail en journée avec horaires flexibles
37,5h par semaine de travail effectif
4 RTT par an en plus des 5 semaines de congés
Rémunération : entre 28K et 36K annuel selon expérience / compétences
Pourquoi nous rejoindre ?

En travaillant chez NTN, vous bénéficierez de formations sur-mesure, d'un parcours d'intégration, et de perspectives d'évolution !

Nous proposons jusqu'à 2 jours de télétravail par semaine (variable selon les contraintes du poste), un package salarial attractif et évolutif (primes, intéressement, indemnités transport, restaurant d'entreprise et divers avantages liés à notre CSE …)

Pour en savoir plus sur nos engagements rendez-vous ici .

Vous vous reconnaissez ?

Vous êtes prêt à vous investir dans une entreprise de haute technologie et travailler pour des clients prestigieux : Postulez !

Nous traiterons votre candidature avec objectivité et équité.

Si vous êtes retenu pour un entretien, vous serez amené à rencontrer les managers, le Responsable RH de site, une personne du service recrutement, et à passer un test de raisonnement.