Comptable Expérimenté F/H

Activity: Finance / Juridique
Reference: 2024-3182
Location: France , Annecy
Required profile: Bac +2/3
Contract type: CDI

Vous êtes rattaché au Responsable Comptable et Fiscal France.

En tant qu'adjoint au responsable comptable,  vous élaborez les états financiers des 2 entités françaises, dans le respect des normes comptables françaises Vous déterminez les provisions à mettre en place afin de refléter une image fiable et sincère de la situation économique de l'entreprise.

 

Vous êtes en charge des tâches opérationnelles suivantes 

  • Maitriser la comptabilité générale et analytique
  • Produire tous les reportings financiers sur son périmètre dans les délais prévus.
  • Réaliser les clôtures mensuelles des comptes dans le respect de la réglementation en vigueur
  • Produire les états comptables et financiers annuels (bilan, compte de résultat, annexes rapport de gestion,…)
  • Participer et défendre les prises d'option lors des audits des Commissaires aux comptes sur le périmètre France
  • Participer aux projets en lien avec son activité
  • Elaborer, définir, calculer l'ensemble des provisions permettant les clôtures mensuelles, trimestrielles et annuelles
  • Veiller à ce que la documentation ou les justificatifs de ces provisions soient adéquats et pertinents
  • Animer le processus des inventaires des stocks et être le garant de leur correcte valorisation
  • Préparer et soumettre les resultats financiers à sa hiérarchie pour présentation au contrôle de gestion
  • Participer aux réponses de 1er niveau du département financier de l'actionnaire en soutien à sa hiérarchie
  • Participer à l’évolution et à la maintenance des outils d'analyse existants et à la mise en application des nouveaux outils de gestion
  • Participer à la transition sous SAP 
  • Bonne connaissance SAP
  • Maitrise Excel, power query
  • DCG ou équivalent
  • 5 années d'expérience en comptabilité générale allant jusqu'à la clôture des comptes.
  • Expérience en entreprise sur un poste équivalent, en cabinet d'expertise comptable ou en Cabinet d'audit.
  • Fourchette de salaire entre 40 et 45K bruts