Assistant ADV Export H/F

Activity: Commerce / Vente
Reference: 2024-3024
Location: France , Cran Gevrier
Required profile: Bac +2/3
Contract type: CDI

Contexte du recrutement : 

Dans le cadre d'un remplacement, nous recherchons un(e) Assistant ADV.

 

Vos missions : 

  • Gère un portefeuille client donné en support à un SAM (Sales Area Manager)
  • Applique en autonomie les termes de délégation de prix, à partir du package définit et négocié par le SAM (revue de contrat) selon des grilles et procédures définies
  • Saisit la commande dans un système spécifique
  • Suit la commande jusqu'à la livraison au client (livraison, facture, commande, litiges, etc.)
  • Export : suivi du paiement de la commande et relance du client
  • Peut être amené à réaliser des activités commerciales (relance client, suivi de la négociation client, etc.)
  • Notions de comptabilité notamment pour le calcul des conditions de prix et de contrat
  • Pilote et analyse des données commerciales sur SAP
  • Participe à des projets transverses

 

Et si c'était vous ?

  • Diplômes : Bac +2/3 en commerce, logistique ou équivalent
  • Minimum 3 ans d’expérience exigé dans le métier
  • Anglais courant

 

Conditions : 

  • Type de contrat : CDI, statut Technicien 
  • Date de démarrage : dès que possible
  • Localisation : Cran-Gevrier
  • Travail en journée avec horaires flexibles
  • 38h75 par semaine
  • 4 RTT par an en plus des 5 semaines de congés
  • Rémunération : entre 28K et 33K annuel selon expériences/compétences

 

Pourquoi nous rejoindre ? 

En travaillant chez NTN, vous bénéficierez de formations sur-mesure, d’un parcours d’intégration, et de perspectives d’évolution !

Nous proposons jusqu’à 2 jours de télétravail par semaine (variable selon les contraintes du poste), un package salarial attractif et évolutif (primes, intéressement, indemnités transport, restaurant d’entreprise et divers avantages liés à notre CSE …) 

Pour en savoir plus sur nos engagements rendez-vous ici



Vous vous reconnaissez ?

Vous êtes prêt à vous investir dans une entreprise de haute technologie et travailler pour des clients prestigieux : Postulez !  


Nous traiterons votre candidature avec objectivité et équité.
Si vous êtes retenu pour un entretien, vous serez amené à rencontrer les managers, le Responsable RH de site, une personne du service recrutement, et à passer un test de raisonnement.




Envie d’aller plus loin ? 

Nous sommes NTN et nous rendons le monde Nameraka ! 

NTN dans le monde :

  • Siège social au Japon
  • Périmètre Asie + Amérique du Nord
  • + de 4 Milliards de Chiffres d’Affaires
  • + de 23 000 collaborateurs
  • 73 sites de production

NTN Europe :

  • Siège social à Annecy
  • Périmètre Europe / Afrique / Amérique du Sud
  • + de 1 Milliards de Chiffres d’Affaires
  • 3,3% du CA en R&D
  • + de 6 500 collaborateurs (dont + de 2600 en France)
  • 15 sites de production (dont 7 en France)