Développeur Java spring Hybris (SAP Commerce Cloud) H/F

Activity: Informatique / Système Information
Reference: 2024-3056
Location: France , Annecy
Required profile: Bac+5
Contract type: CDI

Contexte de Recrutement:

Le Département Organisation et Informatique (DOI) est responsable de l'architecture, du déploiement et de la maintenance des applications métiers.

Suite à la création d’un domaine spécialisé dans le digital orienté business et outils collaboratifs, l'équipe "IT for Business & digital Workplace" souhaite se renforcer pour accueillir et conduire de nouveaux projets.

Dans le cadre du développement de notre site e-commerce nous recherchons notre futur développeur SAP Commerce Cloud. Vous travaillerez en étroite collaboration avec le chef de projet, ainsi que les développeurs de l'application sur des projets Agile Scrum.

 

Missions :

  • Concevoir, développer, documenter et être garant des développements de votre périmètre tout en respectant les règles et les standards d'architecture SI.
  • Comprendre le besoin des clients internes, proposer les solutions adéquates, les développer, les tester et les livrer jusqu’en production.
  • Assurer le support et le monitoring de la solution avec l'aide de l'équipe.
  • Mettre en œuvre et appliquer les méthodologies de développements (DevOps) 
  • Participer à la veille technologique et à l'anticipation de l’obsolescence des plateformes utilisées
  • Contribuer à la définition des spécifications
  • Participer à la conception et au développement
  • Effectuer la programmation, conduire des analyses et faire des tests unitaires
  • Assurer le suivi des logiciels d’applications en réglant les problèmes et en procédant à des améliorations
     

La solution s’articule autour de l'outil SAP Commerce Cloud, connecté au PLM de l'entreprise, à une base marketing et à un ERP SAP pour les données produits et transactionnelles.

En fonction de votre expérience nous pourrons vous accompagner par de la formation pour pouvoir monter en compétence sur la technologie.

 

Et si c'était vous ?

  • Bac+5 (école d'ingénieur, ou spécialité IT)

Compétences techniques :

  • Connaissances de Java, le framework Spring (Hybris) est un plus
  • Connaissances d'Angular est un plus
  • Connaissances .Net est un plus
  • Connaissances des outils devops (Gitlab, Jenkins, Sonarqube, Docker) et de la méthodologie agile Scrum
  • Connaissance de SAP Commerce Cloud est un plus

Compétences comportementales :

  • Appétence pour les nouvelles technologies et le développement applicatif
  • Esprit d’équipe et collectif
  • Esprit d’initiative et force de proposition
  • Bon relationnel

Conditions

  • Type de contrat : CDI, statut Cadre
  • Date de démarrage : dès que possible
  • Localisation : Annecy
  • Forfait 40h avec horaires flexibles
  • 8 RTT par an en plus des 5 semaines de congés
  • Rémunération : à partir de 38K, selon expérience et compétences
  • Télétravail : possible jusqu'à 2 jours par semaine

 

Pourquoi nous rejoindre ?

En travaillant chez NTN, vous bénéficierez de formations sur-mesure, d’un parcours d’intégration, et de perspectives d’évolution !

Nous proposons jusqu’à 2 jours de télétravail par semaine (variable selon les contraintes du poste), un package salarial attractif et évolutif (primes, intéressement, indemnités transport, restaurant d’entreprise et divers avantages liés à notre CSE …) 

Pour en savoir plus sur nos engagements rendez-vous ici

 

Vous vous reconnaissez ?

Vous êtes prêt à vous investir dans une entreprise de haute technologie et travailler pour des clients prestigieux : Postulez !  

Nous traiterons votre candidature avec objectivité et équité.

Si vous êtes retenu pour un entretien, vous serez amené à rencontrer les managers, le Responsable RH de site, une personne du service recrutement, et à passer un test de raisonnement.

 

Envie d’aller plus loin ?

Nous sommes NTN et nous rendons le monde Nameraka !

NTN dans le monde :

  • Siège social au Japon
  • Périmètre Asie + Amérique du Nord
  • + de 4 Milliards de Chiffres d’Affaires
  • + de 23 000 collaborateurs
  • 73 sites de production

NTN Europe :

  • Siège social à Annecy
  • Périmètre Europe / Afrique / Amérique du Sud
  • + de 1 Milliards de Chiffres d’Affaires
  • 3,3% du CA en R&D
  • + de 6 500 collaborateurs (dont + de 2600 en France)
  • 15 sites de production (dont 7 en France)