Rectification plane H/F

Activity: Production
Reference: 2024-3135
Location: France , Annecy
Required profile: Bac
Contract type: CDI

Intégré(e) au service UCM, unité centrale mécanique, vous participez à l'élaboration de pièce mécanique.

 

En tant que rectifieur plan, vos missions sont les suivantes :

-Assurer la conformité du produit entrant et des données de travail ( plan, programme, indices…)

-Définir l'ensemble des phases de rectification , les surépaisseur en fonction des opérations avales, ainsi que les côtes de réglage de la pièce et des outils.

-Monter et adapter ses outillages, élaborer son programme, et régler ses paramètres en respectant le temps d'exécution prévu.

-Contrôler la conformité de ses opérations : déterminer et régler les moyens de mesure, réaliser les contrôles, interpréter les mesures.

- Détecter, analyser et corriger les écarts pour assurer la conformité du produit fini."

-Formaliser et sauvegarder l'ensemble des données  ( programmes, paramètres d'usinage, montage ou prise en charge,…)

-Entretenir ses équipements ( ORP ) et assurer leur maintenance préventive dans le respect des fiches TPM.

-Réaliser un diagnostic du dysfonctionnement ou de la panne de son équipement avant de faire intervenir le service compétent.

-Accompagner et former les nouveaux arrivants

-Travailler en sécurité et appliquer les consignes HSE

 

Conditions :

- Du lundi au vendredi

- Horaires d'équipes 2x8 (5h/13h - 13h/21h15)

- Période de formation en horaire journée

- Poste à pourvoir sur Annecy

- Pas de télétravail

- Pas de déplacement

- Rémunération selon profil et expérience.

- Poste à pouvoir dès que possible

 

 Pourquoi nous rejoindre ? 

En travaillant chez NTN, vous bénéficierez de formations sur-mesure, d’un parcours d’intégration, et de perspectives d’évolution !

Nous disposons de divers avantages :

  • Prime vacances et intéressement, 13ème mois, ancienneté à partie de 3 ans,
  • RTT, Divers congés selon accord entreprise
  • mutuelle d'entreprise, prévoyance, épargne salariale,
  • CE,
  • Cantine d'entreprise…
  • Participation au frais de transport travail/domicile

Pour en savoir plus sur nos engagements rendez-vous ici

 

Nous sommes NTN et nous rendons le monde Nameraka !

 

Vous êtes diplômé.(e) d'un Bac, Bac Pro ou Technologique

Vous avez le sens de la rigueur, du sérieux et vous favorisez le travail en équipe.

 

Voir FDE