Gestionnaire d'ordonnancement Aéro H/F

Activity: Supply Chain
Reference: 2024-3152
Location: France , Argonay
Required profile: Bac +2/3
Contract type: CDI

Le/La gestionnaire ordonnancement est le/la responsable de la planification de production des secteurs qui lui sont rattachés en tenant compte des besoins des clients.

Vous serez rattaché(e) au secteur Aéronautique, secteur en pleine croissance avec des petits volumes et une grande variété.

 

Missions:

  • Elaborer la charge des secteurs de production qui lui sont rattachés en s'assurant de la disponibilité des composants nécessaires.
  • Présenter la charge et animer des réunions de charge pour trouver le meilleur compromis entre les besoins clients et des contraintes de l'atelier (production, maintenance, méthodes, qualité).
  • Prendre en compte et gérer les aléas. Identifier les urgences et réordonnancer les charges en fonction.
  • Participer quotidiennement aux réunions de pilotage de la production pour suivre l'avancement de la charge et traiter les points bloquants avec ses interlocuteurs.
  • Veiller au bon fonctionnement des flux physiques et informatiques dans les secteurs qui lui sont rattachés.

 

Et si c'était vous ?

  • Expérience en logistique et/ou planification de minimum 3 ans
  • Une grande rigueur d’organisation
  • Un grand sens de la communication pour expliquer et discuter les compromis nécessaires à l’optimisation de la charge d’atelier.
  • Une connaissance approfondie des principes de planification et de gestion des stocks.

 

Conditions :  

Type de contrat : CDI

Date de démarrage : dès que possible

Localisation : Argonay

Travail en journée avec horaires flexibles

38h75 par semaine

4 RTT par an en plus des 5 semaines de congés

Rémunération : entre 28K et 40K annuel selon expériences/compétences

 

Pourquoi nous rejoindre ? 

En travaillant chez NTN, vous bénéficierez de formations sur-mesure, d’un parcours d’intégration, et de perspectives d’évolution !

Nous proposons un package salarial attractif et évolutif (primes, intéressement, indemnités transport, restaurant d’entreprise et divers avantages liés à notre CSE …) 

Pour en savoir plus sur nos engagements rendez-vous ici



Vous vous reconnaissez ?

Vous êtes prêt à vous investir dans une entreprise de haute technologie et travailler pour des clients prestigieux : Postulez !  
Nous traiterons votre candidature avec objectivité et équité.
Si vous êtes retenu pour un entretien, vous serez amené à rencontrer les managers, le Responsable RH de site, une personne du service recrutement, et à passer un test de raisonnement.

Envie d’aller plus loin ? 

 

Nous sommes NTN et nous rendons le monde Nameraka ! 

 Regardez !

NTN dans le monde :

Siège social au Japon

Périmètre Asie + Amérique du Nord

+ de 4 Milliards de Chiffres d’Affaires

+ de 23 000 collaborateurs

73 sites de production

 

NTN Europe :

Siège social à Annecy

Périmètre Europe / Afrique / Amérique du Sud

+ de 1 Milliards de Chiffres d’Affaires

3,3% du CA en R&D

+ de 6 500 collaborateurs (dont + de 2600 en France)

15 sites de production (dont 7 en France)