Spécialiste fournisseurs matière H/F

Activity: Qualité / HSE Production Autre filière
Reference: 2024-3164
Location: France , Annecy
Required profile: Bac+5
Contract type: CDI

Vos missions : 

 

Au sein du laboratoire matériaux métalliques, vous aurez à prendre en charge la fonction de spécialiste fournisseurs matière aciers pour le groupe NTN Europe. Ce poste comporte différentes missions centrées sur le métier acier et ébauches

Gestion technique et qualité des fournisseurs d'acier en développement et en vie série:

- Assurer le rôle d'interface qualité en vie série et en développement auprès des différents fournisseurs du panel et des prospects (audits, suivi des plans d'actions, préconisations d'améliorations, etc), en étroite collaboration avec nos clients internes (achats, BU, qualité, sites, etc)
- Assurer le rôle d'expert technique dans ce domaine pour NTN Europe
- Contribuer à la construction de la stratégie panel et aux comités matières
 

Qualification des matières et des produits selon les exigences internes et externes:

- Réaliser ou superviser les caractérisations matière, notamment les caractérisations métallurgiques et de propreté inclusionnaire
- Coordonner les actions de suivi et de qualifications des différentes matière en cohérence avec les priorités définies.
 

Participation à l'animation du métier dans son domaine de compétences:

- Préconiser les orientations métier et animer les plans d'amélioration
- Assurer le suivi de moyens de mesure
- Assurer la mise à jour de la documentation et la prise en charge de formations
 

Autres missions possibles selon profil du candidat, notamment des missions transverses dans l'îlot.

 

Et si c'était vous ?

 

Ingénieur en poste avec une première expérience dans le domaine des matériaux, idéalement dans le domaine des matériaux métalliques, ou profil qualité avec l'envie d'avoir un poste nécessitant une expertise dans ce domaine

Connaissance des matériaux, notamment de la métallurgie des aciers et de leurs procédés d'élaboration et de mise en forme

Connaissance des outils qualité et notamment de la gestion qualité fournisseur

Connaissance des moyens de mesure associés

Aisance relationnelle, rigueur, esprit d'initiative, autonomie, travail en équipe avec une notion d'entraide importante dans le service 

Capacité à représenter l'entreprise dans un contexte international et à défendre ses intérêts 

Très bonne maîtrise de l'anglais

 

Conditions :  

 

Type de contrat : CDI, statut Cadre

Date de démarrage : dès que possible

Localisation : Annecy. Déplacements réguliers Europe / hors Europe mais relativement peu fréquents (1 tous les 2 mois environ)

Travail en journée avec horaires flexibles

40h par semaine

8 RTT par an en plus des 5 semaines de congés

1 semaine de congés supplémentaire au bout de 2 ans d’ancienneté

Rémunération : à partir de 36K annuel selon expériences/compétences

Pourquoi nous rejoindre ? 

 

En travaillant chez NTN, vous bénéficierez de formations sur-mesure, d’un parcours d’intégration, et de perspectives d’évolution !

Nous proposons jusqu’à 2 jours de télétravail par semaine (variable selon les contraintes du poste), un package salarial attractif et évolutif (primes, intéressement, indemnités transport, restaurant d’entreprise et divers avantages liés à notre CSE …) 

 Pour en savoir plus sur nos engagements rendez-vous ici

 

Vous vous reconnaissez ?

 

Vous êtes prêt à vous investir dans une entreprise de haute technologie et travailler pour des clients prestigieux : Postulez !  

Nous traiterons votre candidature avec objectivité et équité.

Si vous êtes retenu pour un entretien, vous serez amené à rencontrer les managers, le Responsable RH de site, une personne du service recrutement, et à passer un test de raisonnement.

  

Envie d’aller plus loin ?  

 

Nous sommes NTN et nous rendons le monde Nameraka ! 

Regardez !

NTN dans le monde :

Siège social au Japon

Périmètre Asie + Amérique du Nord

+ de 4 Milliards de Chiffres d’Affaires

+ de 23 000 collaborateurs

73 sites de production

 

NTN Europe :

Siège social à Annecy

Périmètre Europe / Afrique / Amérique du Sud

+ de 1 Milliards de Chiffres d’Affaires

3,3% du CA en R&D

+ de 6 500 collaborateurs (dont + de 2600 en France)

15 sites de production (dont 7 en France)