Correspondant Logistique Client H/F

Activity: Supply Chain
Reference: 2024-3204
Location: France , Seynod
Required profile: Bac +2/3
Contract type: CDI

Au sein de notre site logistique de Seynod, nous sommes à la recherche d'un(e) Correspondant(e) Logistique Client (CLC).

 

Vos Missions:

 

  • Etre le correspondant logistique des clients automobiles
  • Garantir les livraisons à l'heure chez le client
  • Garantir les besoins clients dans SAP
  • Etre l’interface entre les clients et les intervenants NTN (usines, plate-forme, comptabilité, qualité, transport, informatique…)
  • Etre garant des besoins clients dans SAP (EDI ou manuels) (le CLC peut analyser les variations et les dénoncer auprès des clients)
  • Organise les expéditions en fonction des besoins fermes des clients (en respectant les délais et quantités demandés)
  • Prévenir toute pénurie (en collaboration avec les gestionnaires logistiques et ou le service approvisionnement)
  • Enregistrer les plaintes logistiques clients
  • Participer au démarrage (SOP – Start Of Production) et à la fin de vie (EOP – End Of Production) des produits

 

Et si c'était vous ?

 

Titulaire d'un Bac +2, vous justifiez d'au minimum 5 ans d'expérience en logistique avec une forte appétence pour le milieu industriel et l'administration des ventes.

Vous êtes précis(e), pugnace, persévérant(e) et à l'écoute.

 

Conditions : 

 

Type de contrat : CDI 

Date de démarrage : dès que possible

Localisation : Seynod 

Travail en journée avec horaires flexibles

38h75 par semaine

4 RTT par an en plus des 5 semaines de congés

Rémunération : entre 28K et 36K annuel selon expériences/compétences

 

Pourquoi nous rejoindre ? 

 

En travaillant chez NTN, vous bénéficierez de formations sur-mesure, d’un parcours d’intégration, et de perspectives d’évolution !

 

Nous proposons un package salarial attractif et évolutif (primes, intéressement, indemnités transport, restaurant d’entreprise et divers avantages liés à notre CSE …) 

 

Pour en savoir plus sur nos engagements rendez-vous ici  

 

Vous vous reconnaissez ?

 

Vous êtes prêt à vous investir dans une entreprise de haute technologie et travailler pour des clients prestigieux : Postulez !  

Nous traiterons votre candidature avec objectivité et équité.

Si vous êtes retenu pour un entretien, vous serez amené à rencontrer les managers, le Responsable RH de site, une personne du service recrutement, et à passer un test de raisonnement.

 

Envie d’aller plus loin ? 

 

Nous sommes NTN et nous rendons le monde Nameraka ! 

Regardez !

 

NTN dans le monde :

Siège social au Japon

Périmètre Asie + Amérique du Nord

+ de 4 Milliards de Chiffres d’Affaires

+ de 23 000 collaborateurs

73 sites de production

 

NTN Europe :

Siège social à Annecy

Périmètre Europe / Afrique / Amérique du Sud

+ de 1 Milliards de Chiffres d’Affaires

3,3% du CA en R&D

+ de 6 500 collaborateurs (dont + de 2600 en France)

15 sites de production (dont 7 en France)