Assistant achats H/F

Activity: Achat Commerce / Vente
Reference: 2024-3245
Location: France , Annecy
Required profile: Bac +2/3
Contract type: CDI

Au sein de notre siège social, nous recherchons un(e) assistant(e) achats.

 

Vos missions : 

 

  • Gérer des interfaces et relations commerciales avec les fournisseurs avec une dimension internationale
  • Assister les acheteurs auprès des donneurs d’ordres internes, sur l’ensemble du processus achats.
  • Accompagner l'acheteur, ou, selon les dossiers, réaliser en autonomie le recueil des besoins auprès des acteurs internes à l'entreprise, alimentant le dossier de consultation
  • Apporter un soutien à certains fournisseurs, détecter des risques d’incidents.
  • Assurer le traitement des litiges administratifs et qualité/logistique : analyser le problème, élaborer des solutions et les mettre en œuvre. Porter la décision et les exigences auprès du fournisseur.

 

Et si c'était vous ? 

 

  • Titulaire d'un Bac +2 d'une formation commerciale (clients ou fournisseurs)
  • Maitrise du Pack  Office. SAP est un plus
  • Sens du service aux clients et de la relation commerciale
  • Travail en équipe
  • Réactivité et rigueur
  • Force de propositions

 

Conditions : 

 

Type de contrat : CDI, statut Non Cadre

Date de démarrage : dès que possible

Localisation : Annecy.

Travail en journée avec horaires flexibles

38h75 par semaine

4 RTT par an en plus des 5 semaines de congés

Rémunération : entre 28K et 32K annuel selon expériences/compétences

 

Pourquoi nous rejoindre ? 

 

En travaillant chez NTN, vous bénéficierez de formations sur-mesure, d’un parcours d’intégration, et de perspectives d’évolution !

 

Nous proposons jusqu’à 2 jours de télétravail par semaine (variable selon les contraintes du poste), un package salarial attractif et évolutif (primes, intéressement, indemnités transport, restaurant d’entreprise et divers avantages liés à notre CSE …) 

 

Pour en savoir plus sur nos engagements rendez-vous ici   

 

Vous vous reconnaissez ?

 

Vous êtes prêt à vous investir dans une entreprise de haute technologie et travailler pour des clients prestigieux : Postulez !  

Nous traiterons votre candidature avec objectivité et équité.

Si vous êtes retenu pour un entretien, vous serez amené à rencontrer les managers, le Responsable RH de site, une personne du service recrutement, et à passer un test de raisonnement.

 

Envie d’aller plus loin ? 

 

Nous sommes NTN et nous rendons le monde Nameraka ! 

Regardez !

 

NTN dans le monde :

Siège social au Japon

Périmètre Asie + Amérique du Nord

+ de 4 Milliards de Chiffres d’Affaires

+ de 23 000 collaborateurs

73 sites de production

 

NTN Europe :

Siège social à Annecy

Périmètre Europe / Afrique / Amérique du Sud

+ de 1 Milliards de Chiffres d’Affaires

3,3% du CA en R&D

+ de 6 500 collaborateurs (dont + de 2600 en France)

15 sites de production (dont 7 en France)